Bussola Tornado 3TR

Bussola Tornado 3TR
  • Sconto volumi elevati
Socket wrench that's useful when screws do not loosen at 9.5 mm insertion.
[Features]
· A useful tool for when the hexagonal part of bolts and nuts has been terribly damaged or rusted, etc., and will not turn using either a socket or box wrench.
· Strong ally when it comes to preventing looseness.
· Dedicated for loosening right-handed screws.
· A socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed.
· The holder grip is made of resin (with steel ball).
[Applications]
· Maintenance of machinery, automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TR-08
3TR-09
3TR-10
3TR-11
3TR-12
3TR-13
3TR-14
3TR-15
3TR-16
3TR-17
3TR-18
3TR-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Mass
(g)

27.48 €

1 Disponibile 10 giorni 83212.717.87.625

27.53 €

1 Disponibile 10 giorni 93214.917.87.630

27.53 €

1 Disponibile 9 giorni 103215.117..87.630

28.91 €

1 Disponibile 6 giorni 113216.417.87.935

28.91 €

1 Disponibile 9 giorni 123217.817.89.735

29.38 €

1 Disponibile 9 giorni 133218.718.78.940

29.43 €

1 Disponibile 9 giorni 143220.620.611.445

30.41 €

1 Disponibile 9 giorni 153521.621.611.450

30.50 €

1 Disponibile 9 giorni 163522.722.712.760

30.58 €

1 Disponibile 9 giorni 173524.124.112.770

31.62 €

1 Disponibile 9 giorni 183525.425.412.770

31.76 €

1 Disponibile 9 giorni 193526.526.512.785

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo speciale Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Supporto tecnico