Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HTX310H
Type (Shape) | Chiave a bussola manuale | Tip standards | T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T20 / T25 / T27 / T10 / T15 | Tip shape / tamper-proof | Tipo antimanomissione a T |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Insertion Angle | 9.5mm(3/8") | Weight(g) | 500 |
Accessory | With Socket Holder (10-Slot Type) SH310 | Set Content | 3TX-T10H,T15H,T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H,T55H |
Si trova sulla pagina di Set bussole Torx (tipo a prova di manomissione con supporto) HTX310H, il codice articolo è il seguente: HTX310H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTX310H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali