Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3SC-08L |
3SC-10L |
3SC-11L |
3SC-12L |
3SC-13L |
3SC-14L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 8 | 13 | 17 | 6 | 7 | 47 | ||
14.25 € | 1 | 9 giorni | 10 | 15 | 17 | 7 | 8 | 54 | ||
14.27 € | 1 | 9 giorni | 11 | 16 | 17 | 8 | 9 | 57 | ||
14.32 € | 1 | 9 giorni | 12 | 17 | 18 | 8 | 10 | 63 | ||
15.02 € | 1 | 9 giorni | 13 | 19 | 19 | 9 | 10 | 75 | ||
15.28 € | 1 | 9 giorni | 14 | 21 | 21 | 9 | 11 | 85 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali