Set di chiavi a piede di corvo flessibili (con supporto) HSCF306F

Set di chiavi a piede di corvo flessibili (con supporto) HSCF306F
  • Sconto volumi elevati
Crow foot wrench with a swing mechanism at 9.5 mm insertion angle.
[Features]
· The industry's first crowfoot wrench with a swing mechanism.
· Swivel angle can be freely set to enable access to bolts/nuts that have been out of reach until now.
· Ideal for tightening/loosening of vehicle sensors and various pipework, such as for air conditioners and hydraulic machinery.
· Easier to use with wider opening.
· 6-socket set with a holder.
[Applications]
· Ideal for tightening/loosening of vehicle sensors and various pipework, such as for air conditioners and hydraulic machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HSCF306F

Codice componente
HSCF306F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

164.67 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 560 Set Content 1 3SCF-08F, 3SCF-10F, 3SCF-12F, 3SCF-13F, 3SCF-14F, 3SCF-17F / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set di chiavi a piede di corvo flessibili (con supporto) HSCF306F, il codice articolo è il seguente: HSCF306F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HSCF306F.

Supporto tecnico