Set bussole a brugola (con supporto) HH212

Set bussole a brugola (con supporto) HH212
  • Sconto volumi elevati
12-piece manual hex socket set ideal for tightening and loosening hex socket bolts and set screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· A socket wrench with knurled outer periphery that allows the bolt to be easily turned by hand.
· Insertion angle: 6.35 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HH212

Codice componente
HH212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.68 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 310 Set Content 1 Hex Socket: 2H-02, 2H-2.5, 2H-03, 2H-04, 2H-05, 2H-06, 2H-07, 2H-08, 2H-10/Screwdriver Bit Socket: 2H-P1, 2H-P2, 2H-P3, with Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola (con supporto) HH212, il codice articolo è il seguente: HH212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HH212.

Supporto tecnico