Set bussole a brugola (con supporto) HHB210

Set bussole a brugola (con supporto) HHB210

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Socket wrench ideal for tightening and loosening imperial sized hexagon socket head cap screws and set screws.
[Features]
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HHB210

Codice componente
HHB210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

98.62 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 3/8 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 1/4 / 7/32 / 3/16 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 360 Set Content 1 Hex Socket: 2HB-04, 2HB-05, 2HB-06, 2HB-07, 2HB-08, 2HB-10, 2HB-12/Screwdriver Bit Socket: 2H-1P, 2H-2P, 2H-3P/With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola (con supporto) HHB210, il codice articolo è il seguente: HHB210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HHB210.

Supporto tecnico