Set bussole a brugola (con supporto) HH310

Set bussole a brugola (con supporto) HH310

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Manual hex socket 10-piece set ideal for tightening and loosening work.
[Features]
· The holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HH310

Codice componente
HH310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.03 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Mass(g) 500 Set Content 1 Hex Socket: 3H-2.5, 3H-03, 3H-04, 3H-05, 3H-06, 3H-07, 3H-08, 3H-10/Screwdriver Bit Socket: 3H-P2, 3H-P3, with Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola (con supporto) HH310, il codice articolo è il seguente: HH310.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HH310.

Supporto tecnico