Set bussole a brugola testa a sfera (con supporto) HBH306

Set bussole a brugola testa a sfera (con supporto) HBH306

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
An ideal ballpoint type socket wrench for places where straight work cannot be done.
[Features]
· The socket holder that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HBH306

Codice componente
HBH306
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

78.63 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape Ballpoint Mass(g) 330 Set Content 1 Ball Point Hex Socket: 3BH-03, 3BH-04, 3BH-05, 3BH-06, 3BH-08, 3BH-10 / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola testa a sfera (con supporto) HBH306, il codice articolo è il seguente: HBH306.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBH306.

Supporto tecnico