Set bussole a brugola testa a sfera lunghe (con supporto) HBH306L (Codici componente)

Set bussole a brugola testa a sfera lunghe (con supporto) HBH306L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

An ideal long ballpoint type socket wrench for places where straight work cannot be done.
[Features]
· For hand tools that are used for tightening and loosening hex socket head bolts and set screws.
· The socket holder (aluminum type) that allows the socket to be easily removed improves work efficiency.
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HBH306L

Codice componente
HBH306L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.23 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape Ballpoint Mass(g) 410 Set Content 1 Long Ball Point Hex Socket: 3BH-03L, 3BH-04L, 3BH-05L, 3BH-06L, 3BH-08L, 3BH-10L / With Socket Holder

Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola testa a sfera lunghe (con supporto) HBH306L, il codice articolo è il seguente: HBH306L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBH306L.

Supporto tecnico