Set prolunghe oscillanti EX313

Set prolunghe oscillanti EX313
  • Sconto volumi elevati
An extension bar used to extend a socket when operation with a handle is difficult in deep and narrow places.
[Features]
· Convex drive has been spherically machined, allowing it to be used even when tilted by 10°.
· 3-piece set with 9.5 mm drive.
· Various extension sizes are required for work in deep and narrow areas.
· 3-piece set of 32 mm / 75 mm / 150 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EX313

Codice componente
EX313
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.89 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Mass(g) 190 Set Content 1 EX31-032、EX31-075、EX31-150

Si trova sulla pagina di Set prolunghe oscillanti EX313, il codice articolo è il seguente: EX313.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX313.

Supporto tecnico