Bussola molto lunga (a brugola) 3S-L120

Bussola molto lunga (a brugola) 3S-L120
  • Sconto volumi elevati
Hexagonal ultra-long socket for manual use.
[Features]
· For bolts and nuts with long screws protruding, such as with automobile bumpers and door hinges.
· Ideal for narrow spots where wrenches or offset wrenches cannot reach.
[Applications]
· Maintenance and assembly of automobiles, and maintenance of motorcycles and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3S-08L120
3S-10L120
3S-12L120
3S-14L120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)
Mass
(g)

30.92 €

1 Disponibile 9 giorni 81217.38685

31.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1014.517.3108105

32.34 €

1 Disponibile 5 giorni 1216.817.31211115

34.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1420181512170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Supporto tecnico