Bussola per ancoraggio cassaforma per trapano elettrico tipo ricaricabile 2BSF-85

Bussola per ancoraggio cassaforma per trapano elettrico tipo ricaricabile 2BSF-85
  • Sconto volumi elevati
Form tie socket for electric drill.
[Features]
· Since the inner surface of the socket is a cross type, it can be easily inserted into the form tie.
[Applications]
· For attachment/detachment of concrete-type K-type form tie frame tightening brackets (wedge type, oval type) associated with construction/civil engineering work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2BSF-85

Codice componente
2BSF-85
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.20 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Altro Overall Length(mm) 75 Mass(g) 85
Compatible Foam Tie Form Tie K-Type (Wedge Type, Oval Type) Bit Width Across Flats(mm) 6.35

Si trova sulla pagina di Bussola per ancoraggio cassaforma per trapano elettrico tipo ricaricabile 2BSF-85, il codice articolo è il seguente: 2BSF-85.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2BSF-85.

Supporto tecnico