Punta diamantata elettroplaccata per ceramica

Punta diamantata elettroplaccata per ceramica
[Specifications]
· Shape: Straight shank / end mill shank drill (HSS)
· Coating: Non-Coated

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ED-DS-2.5-#100
ED-DS-3-#100
ED-DS-3.5-#100
ED-DS-4-#100
ED-DS-4.5-#100
ED-DS-5-#100
ED-DS-5.5-#100
ED-DS-6-#100
ED-DS-6.5-#100
ED-DS-7-#100
ED-DS-7.5-#100
ED-DS-8-#100
ED-DS-8.5-#100
ED-DS-9-#100
ED-DS-9.5-#100
ED-DS-10-#100
ED-DS-10.5-#100
ED-DS-11-#100
ED-DS-11.5-#100
ED-DS-12-#100
ED-DS-12.5-#100
ED-DS-13-#100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Shank diameter
(mm)
Tool No. Under Head Length ℓn
(mm)
Neck diameter D2
(mm)
Electrodeposition length
(mm)
Particle Size

45.43 €

1 6 giorni 2.5941Punta a gambo dritto3859972510.52.18.5#100

45.43 €

1 15 giorni 31143Straight shank3859973012.52.610.5#100

45.43 €

1 6 giorni 3.51547Punta a gambo dritto4859973516.53.112.5#100

48.29 €

1 6 giorni 41749Straight shank4859974018.53.610#100

49.79 €

1 6 giorni 4.51963Punta a gambo dritto68599745214.110#100

49.79 €

1 6 giorni 52165Punta a gambo dritto68599750234.610#100

51.15 €

1 6 giorni 5.52367Punta a gambo dritto68599755255.110#100

52.66 €

1 6 giorni 62569Straight shank6859976027.45.610#100

52.66 €

1 6 giorni 6.52872Punta a gambo dritto88599765306.110#100

52.66 €

1 6 giorni 72872Punta a gambo dritto88599770306.610#100

52.66 €

1 6 giorni 7.53175Punta a gambo dritto88599775337.110#100

53.87 €

1 6 giorni 83478Straight shank8859978036.47.610#100

59.74 €

1 6 giorni 8.53484Punta a gambo dritto108599785368.110#100

61.10 €

1 6 giorni 93787Punta a gambo dritto108599790399.110#100

61.10 €

1 6 giorni 9.53787Punta a gambo dritto108599795399.610#100

63.81 €

1 6 giorni 104090Straight shank10859980042.410.110#100

66.67 €

1 6 giorni 10.54097Punta a gambo dritto1285998054210.610#100

68.18 €

1 6 giorni 114097Punta a gambo dritto1285998104211.110#100

68.18 €

1 6 giorni 11.544101Punta a gambo dritto1285998154611.610#100

69.46 €

1 6 giorni 1244101Straight shank12859982046.412.110#100

74.04 €

1 6 giorni 12.548105Punta a gambo dritto1285998255112.610#100

80.48 €

1 6 giorni 1348105Punta a gambo dritto12859983051---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico