[Specifications]
· Shape: Straight shank / end mill shank drill (carbide)
· Coating: WDI
· Work Material: General Steel, Cast Iron
· Tool material: Carbide
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Shank diameter (mm) | Tool No. | Tip angle (°) | Thinning | Coating Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.88 € | 6 giorni | 5 | 65 | 115 | Straight shank | 5 | 8664050 | 140 | Available | WDI coated | ||
180.30 € | 6 giorni | 5.5 | 78 | 128 | Punta a gambo dritto | 6 | 8664055 | 140 | Available | WDI coated | ||
180.30 € | 4 giorni | 6 | 78 | 128 | Straight shank | 6 | 8664060 | 140 | Available | WDI coated | ||
122.96 € | 6 giorni | 6.5 | 87 | 140 | Punta a gambo dritto | 7 | 8664065 | 140 | Available | WDI coated | ||
130.00 € | 6 giorni | 7 | 90 | 140 | Straight shank | 7 | 8664070 | 140 | Available | WDI coated | ||
218.40 € | 6 giorni | 7.5 | 100 | 155 | Punta a gambo dritto | 8 | 8664075 | 140 | Available | WDI coated | ||
218.40 € | 6 giorni | 8 | 105 | 155 | Straight shank | 8 | 8664080 | 140 | Available | WDI coated | ||
150.58 € | 6 giorni | 8.5 | 110 | 165 | Punta a gambo dritto | 9 | 8664085 | 140 | Available | WDI coated | ||
159.25 € | 6 giorni | 9 | 115 | 165 | Straight shank | 9 | 8664090 | 140 | Available | WDI coated | ||
165.21 € | 6 giorni | 9.5 | 125 | 190 | Punta a gambo dritto | 10 | 8664095 | 140 | Available | WDI coated | ||
245.40 € | 6 giorni | 10 | 130 | 190 | Straight shank | 10 | 8664100 | 140 | Available | WDI coated | ||
180.92 € | 6 giorni | 10.5 | 140 | 205 | Punta a gambo dritto | 11 | 8664105 | 140 | Available | WDI coated | ||
188.50 € | 6 giorni | 11 | 145 | 205 | Straight shank | 11 | 8664110 | 140 | Available | WDI coated | ||
196.62 € | 6 giorni | 11.5 | 155 | 215 | Punta a gambo dritto | 12 | 8664115 | 140 | Available | WDI coated | ||
313.90 € | 6 giorni | 12 | 155 | 215 | Straight shank | 12 | 8664120 | 140 | Available | WDI coated |
Loading...
Work material | General steel / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | Disponibile |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.