Punta al carburo con rivestimento DIA, triplo angolo per CFRP D-STAD

Punta al carburo con rivestimento DIA, triplo angolo per CFRP D-STAD
[Specifications]
· Shape: Straight shank / end mill shank drill (carbide)
· Coating: Diamond Coated
· Work Material: Composite Material
· Tool material: Carbide

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-STAD-1915
D-STAD-2510
D-STAD-3760
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip length
(mm)

182.00 €

1 6 giorni 4.86439894.86488090818.2

218.83 €

1 6 giorni 6.375511016.375880908210.8

314.17 €

1 6 giorni 9.55761269.55880908316.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Shank Type Straight shank Coating Y/N N/A
Coating Type Rivestimento DIA With/without Oil Hole N/A Tip angle(°) 120
Thinning Available Work Material (2) Composite Material

Supporto tecnico