Codice articolo del costruttore: EX-SFT-W1/8-40
Marca: OSG
Prezzo: 9.74 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EX-SFT-W1/8-40
Screw Types | Whitworth | Nominal | W1/8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Vanadium high-speed steel | Work material | Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Ghisa duttile (FCD) / Rame (Cu) / Ottone (Bs) / Ghisa e ottone (BsC) / Bronzo (Pb) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) |
Tap Type | Maschio a spirale | Hole type | Per foro cieco | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Senza rivestimento | L(mm) | 46 | Accuracy | OH1 |
Screw Left and Right | Right Screw | Shank diameter(mm) | 4 | Tool No. | 18704 |
Si trova sulla pagina di Serie di maschi a spirale, per usi generici, filettatura Whitworth, EX-SFT-W, il codice articolo è il seguente: EX-SFT-W1/8-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EX-SFT-W1/8-40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali