Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EX-SFT-OH2-M3X0.5-L |
EX-SFT-OH2-M4X0.7-L |
EX-SFT-OH3-M24X3-L |
EX-SFT-OH3-M30X3.5-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M3 | 0.5 | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | - | 18510 | |
12.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M4 | 0.7 | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | Available | 18514 | |
106.33 € | 1 | 6 giorni | M24 | 3 | 120 | OH3 | 66 | 19 | 4 | - | 18573 | ||
185.84 € | 1 | 6 giorni | M30 | 3.5 | 135 | OH3 | 74 | 23 | 4 | - | 18586 |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali