Serie di maschi a punta per usi generici rivestimento in ossido, gambo lungo EX-LT-H-POT

Serie di maschi a punta per usi generici rivestimento in ossido, gambo lungo EX-LT-H-POT
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Point tap
· Screw type: metric
· Work Material: Low Carbon Steel (less than 0.25% carbon alloy) [◎] / Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [○] / High Carbon Steel (over 0.45% carbon alloy) [○] / Alloy Steel (SCM) [○] / Cast Steel (SC) [○] / Thermoplastic Plastic (Vinyl Chloride, Nylon, etc.) [○]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-LT-H-POT-M3X0.5X100
EX-LT-H-POT-M4X0.7X100
EX-LT-H-POT-M5X0.8X100
EX-LT-H-POT-M6X1X100
EX-LT-H-POT-M6X1X150
EX-LT-H-POT-M8X1.25X100
EX-LT-H-POT-M8X1.25X150
EX-LT-H-POT-M10X1.5X150
EX-LT-H-POT-M12X1.5X150
EX-LT-H-POT-M12X1.25X150
EX-LT-H-POT-M12X1.75X150
EX-LT-H-POT-M14X1.5X150
EX-LT-H-POT-M14X2X150
EX-LT-H-POT-M16X1.5X150
EX-LT-H-POT-M16X2X150
EX-LT-H-POT-M18X1.5X150
EX-LT-H-POT-M18X2.5X150
EX-LT-H-POT-M20X1.5X150
EX-LT-H-POT-M20X2.5X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No.

20.12 €

1 Disponibile 6 giorni M30.5100OH219417110

18.22 €

1 Disponibile 6 giorni M40.7100OH221517118

15.92 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8100OH2245.517126

14.02 €

1 Disponibile 6 giorni M61100OH229617134

23.53 €

1 6 giorni M61150OH229617136

17.12 €

1 Disponibile 6 giorni M81.25100OH3376.217142

28.24 €

1 6 giorni M81.25150OH3376.217144

32.64 €

1 15 giorni M101.5150OH341717152

41.15 €

1 6 giorni M121.5150OH3488.517176

41.15 €

1 6 giorni M121.25150OH3488.517184

41.15 €

1 6 giorni M121.75150OH3488.517168

50.87 €

1 6 giorni M141.5150OH34810.579012

50.87 €

1 6 giorni M142150OH34810.579004

54.47 €

1 6 giorni M161.5150OH35212.579028

54.47 €

1 6 giorni M162150OH35212.579020

72.70 €

1 6 giorni M181.5150OH3551479044

72.70 €

1 6 giorni M182.5150OH3551479036

91.92 €

1 6 giorni M201.5150OH3581579060

91.92 €

1 6 giorni M202.5150OH3581579052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Plastica termoplastica (cloruro di vinile, nylon, ecc.) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro passante
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Number of Grooves 3
Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico