Serie di maschi conici per tubi a filettatura interrotta (PT) EX-IRT-PT

Serie di maschi conici per tubi a filettatura interrotta (PT) EX-IRT-PT
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Work Material: Low-Carbon Steel (less than 0.25% carbon alloy) [○] / Stainless Steel (SUS) [◎] / Cast Steel (SC) [○]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EX-IRT-PT-1/2X14
EX-IRT-PT-1/4X19
EX-IRT-PT-1/8X28
EX-IRT-PT-1X11
EX-IRT-PT-3/4X14
EX-IRT-PT-3/8X19
EX-IRT-PT-5/8X14
EX-IRT-PT-7/8X14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Reference diameter position
(mm)
Tool No.

88.06 €

1 Disponibile 6 giorni R1/2148018352523714

36.79 €

1 6 giorni R1/4196211282123712

26.27 €

1 Disponibile 6 giorni R1/828558191323711

239.96 €

1 6 giorni R1119526453223718

128.38 €

1 6 giorni R3/4148523352523716

56.61 €

1 6 giorni R3/8196514282123713

105.08 €

1 6 giorni R5/8148219352523715

219.38 €

1 6 giorni R7/8149024402823717

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Pezzo fuso in acciaio (SC) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Accuracy JIS2
Number of Grooves 5 Torsional Angle(°) 8 (Reverse twist) Surface Treatment Oxidizing

Supporto tecnico