Serie di maschi conici per tubi rivestimento TiN, filettatura interrotta corta, gambo lungo TIN-LT-S-IRT

Serie di maschi conici per tubi rivestimento TiN, filettatura interrotta corta, gambo lungo TIN-LT-S-IRT
[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe taper
· Coating: TiN
· Work Material: Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [○] / High Carbon Steel (over 0.45% carbon alloy) [○] / Cast Steel (SC) [○] / Cast Iron (FC) [○] / Ductile Iron (FCD) [○] / Copper (Cu) [○] / Brass (Bs) [○] / Brass Cast Iron (BsC) [○] / Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [○] / Magnesium Alloy Casting (MC) [○] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [○]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-LT-S-IRT-1/2-14
TIN-LT-S-IRT-1/4-19
TIN-LT-S-IRT-1/8-28
TIN-LT-S-IRT-3/8-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Reference diameter position
(mm)
Tool No.

145.05 €

1 6 giorni Rc1/2141501827178309419

80.51 €

1 6 giorni Rc1/4191201119.512.58309409

64.89 €

1 6 giorni Rc1/828120816.510.58309405

102.52 €

1 6 giorni Rc3/8191201421148309414

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio inox (JIS-SUS) Tap Type Maschio per tubi Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 5 Torsional Angle(°) 8 (Reverse twist)

Supporto tecnico