• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Serie di maschi conici per tubi rivestimento TiN, gambo lungo TIN-LT-TPT

Serie di maschi conici per tubi rivestimento TiN, gambo lungo TIN-LT-TPT

[Specifications]
· Shape: Pipe tap
· Screw type: pipe taper
· Coating: TiN
· Work Material: Low Carbon Steel (less than 0.25% carbon alloy) [○] / Medium Carbon Steel (0.25 to 0.45% carbon alloy) [◎] / High Carbon Steel (over 0.45% carbon alloy) [◎] / Alloy Steel (SCM) [◎] / Tempered Steel (25 to 35HRC) [○] / Brass (Bs) [○] / Brass Cast Iron (BsC) [○] / Bronze (PB) [○] / Aluminum Rolled Material (AL) [○] / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) [○] / Magnesium Alloy Casting (MC) [○] / Zinc Alloy Casting (ZDC) [○]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIN-LT-TPT-1/2-14X150
TIN-LT-TPT-1/4-19X100
TIN-LT-TPT-1/4-19X120
TIN-LT-TPT-1/4-19X150
TIN-LT-TPT-1/8-28X100
TIN-LT-TPT-1/8-28X120
TIN-LT-TPT-1/8-28X150
TIN-LT-TPT-1-11X150
TIN-LT-TPT-3/4-14X150
TIN-LT-TPT-3/8-19X100
TIN-LT-TPT-3/8-19X120
TIN-LT-TPT-3/8-19X150
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Reference diameter position
(mm)
Tool No.

132.17 €

4 giorni Rc1/2141501835258309319

56.57 €

4 giorni Rc1/4191001128218309308

64.29 €

4 giorni Rc1/4191201128218309309

84.11 €

4 giorni Rc1/4191501128218309310

47.40 €

7 giorni Rc1/828100819138309304

53.57 €

4 giorni Rc1/828120819138309305

76.90 €

4 giorni Rc1/828150819138309306

344.50 €

4 giorni Rc1111502645328309335

219.38 €

4 giorni Rc3/4141502335258309327

88.92 €

4 giorni Rc3/8191001428218309313

89.38 €

4 giorni Rc3/8191201428218309314

112.67 €

4 giorni Rc3/8191501428218309315

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Taper for Pipe Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Vanadium high-speed steel
Work material Low-Carbon Steel (carbon alloy less than 0.25%) / Medium carbon steel (carbon content 0.25 to 0.45%) / High Carbon Steel (C with a content over 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Quenched and tempered steel (25 to 35 HRC) / Brass (Bs) / Brass cast iron (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Tap for pipes Hole type For through hole / For blind hole
Coating Y/N Available Coating Type TiN Accuracy JIS2
Number of Grooves 4

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico