Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica fissa TPD-S-PT

Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica fissa TPD-S-PT
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: SKS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPD-S-38XPT1/4-19
TPD-S-38XPT3/8-19
TPD-S-50XPT1/2-14
TPD-S-50XPT1/4-19
TPD-S-50XPT1/8-28
TPD-S-50XPT3/4-14
TPD-S-50XPT3/8-19
TPD-S-50XPT5/8-14
TPD-S-57XPT1/2-14
TPD-S-57XPT3/4-14
TPD-S-57XPT5/8-14
TPD-S-63XPT1-1/4-11
TPD-S-63XPT1-1/8-11
TPD-S-63XPT1-11
TPD-S-63XPT3/4-14
TPD-S-63XPT7/8-14
TPD-S-75XPT1-1/2-11
TPD-S-75XPT1-1/4-11
TPD-S-75XPT1-3/8-11
TPD-S-75XPT1-11
TPD-S-100XPT1-3/4-11
TPD-S-100XPT2-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Tool No.

69.25 €

1 Disponibile 6 giorni R1/41947742

69.25 €

1 Disponibile 6 giorni R3/81947743

84.50 €

1 Disponibile 6 giorni R1/21447754

84.50 €

1 Disponibile 6 giorni R1/41947752

109.42 €

1 6 giorni R1/82847751

109.42 €

1 6 giorni R3/41447756

84.50 €

1 Disponibile 6 giorni R3/81947753

119.17 €

1 6 giorni R5/81447755

204.21 €

1 6 giorni R1/21447761

204.21 €

1 6 giorni R3/41447763

223.17 €

1 6 giorni R5/81447762

254.04 €

1 6 giorni R1"1/41147775

324.46 €

1 6 giorni R1"1/81147774

254.04 €

1 6 giorni R11147773

254.04 €

1 6 giorni R3/41447771

324.46 €

1 6 giorni R7/81447772

431.17 €

1 6 giorni R1"1/21147785

431.17 €

1 6 giorni R1"1/41147783

484.25 €

1 6 giorni R1"3/81147784

431.17 €

1 6 giorni R11147781

758.33 €

1 6 giorni R1"3/41147791

758.33 €

1 6 giorni R21147792

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Tool Material Type SKS Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico