• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica fissa TPD-S-NPT

Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica fissa TPD-S-NPT
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPD-S-38X1/4-18NPT
TPD-S-38X1/8-27NPT
TPD-S-38X1/16-27NPT
TPD-S-38X3/8-18NPT
TPD-S-50X1/2-14NPT
TPD-S-50X3/4-14NPT
TPD-S-57X1-11-1/2NPT
TPD-S-63X1-1/4-11X1/2NPT
TPD-S-63X3/4-14NPT
TPD-S-75X1-1/2-11X1/2NPT
TPD-S-100X2-11-1/2NPT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Tool No.

101.94 €

1 Disponibile 6 giorni NPT1/41847873

101.94 €

1 Disponibile 6 giorni NPT1/82747872

94.79 €

1 Disponibile 6 giorni NPT1/162747871

101.94 €

1 Disponibile 6 giorni NPT3/81847874

120.79 €

1 6 giorni NPT1/21447881

120.79 €

1 6 giorni NPT3/41447882

264.33 €

1 6 giorni NPT111.547885

300.62 €

1 6 giorni NPT1"1/411.547892

300.62 €

1 6 giorni NPT3/41447891

486.96 €

1 6 giorni NPT1"1/211.547895

855.83 €

1 6 giorni NPT211.547898

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Tool Material Type Lega HSS Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento

Supporto tecnico