Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TPD-S-38X1/2-14NPTF |
TPD-S-38X1/4-18NPTF |
TPD-S-38X1/8-27NPTF |
TPD-S-38X3/8-18NPTF |
TPD-S-50X3/4-14NPTF |
TPD-S-63X1-11-1/2NPTF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | NPTF1/2 | 14 | 47904 | |
90.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | NPTF1/4 | 18 | 47902 | |
90.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | NPTF1/8 | 27 | 47901 | |
90.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | NPTF3/8 | 18 | 47903 | |
151.12 € | 1 | 6 giorni | NPTF3/4 | 14 | 47912 | ||
324.46 € | 1 | 6 giorni | NPTF1 | 11.5 | 47918 |
Loading...
Screw Types | Tipo conico per tubi | Tool Material Type | Lega HSS | Tap Type | Stampo |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali