Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica con vite di regolazione tipo A-TPD-S-NPT

Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica con vite di regolazione tipo A-TPD-S-NPT
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-TPD-S-38X1/4-18NPT
A-TPD-S-38X1/8-27NPT
A-TPD-S-38X3/8-18NPT
A-TPD-S-50X1/2-14NPT
A-TPD-S-50X3/4-14NPT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

101.94 €

1 Disponibile 6 giorni NPT1/4183844872

101.94 €

1 Disponibile 6 giorni NPT1/8273844871

101.94 €

1 Disponibile 6 giorni NPT3/8183844873

120.79 €

1 6 giorni NPT1/2145044884

120.79 €

1 6 giorni NPT3/4145044886

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Tool Material Type Lega HSS Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Screw Left and Right Right Screw

Supporto tecnico