Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica con vite di regolazione tipo A-TPD-S-PT

Filiera tonda per tubi, filiera tonda conica con vite di regolazione tipo A-TPD-S-PT
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Coating: Non-Coated
· Tool material: Alloy HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-TPD-S-38XPT1/8-28
A-TPD-S-38XPT3/8-19
A-TPD-S-50XPT1/2-14
A-TPD-S-50XPT1/4-19
A-TPD-S-50XPT3/4-14
A-TPD-S-50XPT3/8-19
A-TPD-S-57XPT1/2-14
A-TPD-S-63XPT1-11
A-TPD-S-63XPT3/4-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Tool No.

69.59 €

1 Disponibile 6 giorni R1/8283844941

69.59 €

1 Disponibile 6 giorni R3/8193844943

84.50 €

1 Disponibile 6 giorni R1/2145044954

84.50 €

1 Disponibile 6 giorni R1/4195044952

94.25 €

1 Disponibile 6 giorni R3/4145044956

84.50 €

1 Disponibile 6 giorni R3/8195044953

204.21 €

1 6 giorni R1/2145744961

254.04 €

1 6 giorni R1116344973

254.04 €

1 6 giorni R3/4146344971

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Tool Material Type Lega HSS Tap Type Stampo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Screw Left and Right Right Screw

Supporto tecnico