Elettrofresatrice diamantata per elettrodeposizione ED-EM

Elettrofresatrice diamantata per elettrodeposizione ED-EM
Standard in-stock item, sold by designated agencies

[Features]
· Suitable for machining with lower cutting depth and brittle composites.
· Supports machinable ceramics processing as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ED-EM-4
ED-EM-6
ED-EM-8
ED-EM-10
ED-EM-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Tool No. Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length
(mm)

42.23 €

1 8 giorni 412-457

33.77 €

1 6 giorni 6188809042663

42.71 €

1 6 giorni 8258809043870

55.37 €

1 6 giorni 103088090441075

93.73 €

1 6 giorni 1236-1281

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile Application For composite material (CFRP)
Particle Size #60

Supporto tecnico