• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa sferica per finitura, con attacco a vite, serie PFB Phoenix

Fresa a testa sferica per finitura, con attacco a vite, serie PFB Phoenix
  • Sconto volumi elevati
[Specifications]
· Shape: Cutter
· Blade Tip Replacement Type End Mill
[Application] Shape shaving

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PFB-R100SF6
PFB-R120SF6
PFB-R160SF8
PFB-R200SF10
PFB-R250SF12
PFB-R300SF16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Tool No. Neck diameter /d2
(mm)
Mounting Diameter Da
(mm)
Screw Size Dg
(mm)
End Face Diameter Wrench Size
(mm)

203.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1026780149096.5696

210.60 €

1 6 giorni 12267801491116.56116

244.70 €

1 6 giorni 16327801492148.5814.58

272.50 €

1 6 giorni 203878014931810.5101810

324.50 €

1 6 giorni 253878014942212.5122312

423.30 €

1 6 giorni 304378014952717162816

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Method Spina di centraggio Number of flutes(sheet) 2 Machining Application Details Shape shaving
Applicable Chip PBF・・・ Machining Applications (2) Shape chamfering

Supporto tecnico