Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length L/Cutter Height (mm) | Shank diameter Ds (mm) | Underneck length ℓ2 (mm) | Tool No. | Type | Thread Size M | Mounting diameter Da (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.70 € | 1 | 6 giorni | 104 | 10 | 4 | 7801904 | Straight Steel Shank | 6 | 6.5 | ||
304.20 € | 1 | 6 giorni | 124 | 10 | 24 | 7801918 | Straight Carbide Shank | 6 | 6.5 | ||
216.00 € | 1 | 6 giorni | 104 | 12 | 10 | 7801905 | Straight Steel Shank | 6 | 6.5 | ||
352.40 € | 1 | 6 giorni | 134 | 12 | 34 | 7801919 | Straight Carbide Shank | 6 | 6.5 | ||
241.20 € | 1 | 6 giorni | 95 | 16 | 15 | 7801900 | Straight Steel Shank | 8 | 8.5 | ||
402.80 € | 1 | 6 giorni | 115 | 16 | 55 | 7801910 | Straight Carbide Shank | 8 | 8.5 | ||
480.20 € | 1 | 6 giorni | 145 | 16 | 85 | 7801911 | Straight Carbide Shank | 8 | 8.5 | ||
255.80 € | 1 | 6 giorni | 120 | 20 | 20 | 7801901 | Straight Steel Shank | 10 | 10.5 | ||
576.70 € | 1 | 6 giorni | 140 | 20 | 70 | 7801912 | Straight Carbide Shank | 10 | 10.5 | ||
694.10 € | 1 | 6 giorni | 180 | 20 | 110 | 7801913 | Straight Carbide Shank | 10 | 10.5 | ||
272.70 € | 1 | 6 giorni | 135 | 25 | 35 | 7801902 | Straight Steel Shank | 12 | 12.5 | ||
859.80 € | 1 | 6 giorni | 170 | 25 | 90 | 7801914 | Straight Carbide Shank | 12 | 12.5 | ||
1,067.30 € | 1 | 6 giorni | 220 | 25 | 140 | 7801915 | Straight Carbide Shank | 12 | 12.5 | ||
297.90 € | 1 | 6 giorni | 155 | 32 | 35 | 7801903 | Straight Steel Shank | 16 | 17 | ||
1,356.80 € | 1 | 6 giorni | 220 | 32 | 120 | 7801916 | Straight Carbide Shank | 16 | 17 | ||
1,770.00 € | 1 | 6 giorni | 290 | 32 | 190 | 7801917 | Straight Carbide Shank | 16 | 17 |
Loading...
Mounting Method | Spina di centraggio |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length L/Cutter Height(mm)
Shank diameter Ds(mm)
Underneck length ℓ2(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali