Fresa per sgrossatura, per alesaggio, serie PSEL BORE Phoenix

Fresa per sgrossatura, per alesaggio, serie PSEL BORE Phoenix
[Specifications]
· Shape: Cutter
· Blade Tip Replacement Type End Mill
[Applications] Flat surfaces, side surfaces, grooves

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSEL15R050M22-3-50
PSEL15R063M27-3-50
PSEL15R080M32-4-63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Number of cutting steps Total Number of Tips

1,541.40 €

1 6 giorni 5074322780285050.54510.46.3412

1,582.50 €

1 6 giorni 6374327780285150.56012.47412

1,500.00 €

1 6 giorni 80884327802852637614.48520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Mounting Method Albero Applicable Chip ZDKT150508…

Supporto tecnico