• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Inserto per alesaggio per fresa per spianatura, ottagonale, serie Phoenix

Inserto per alesaggio per fresa per spianatura, ottagonale, serie Phoenix
È sagomato in modo da combinare un'elevata rigidità e prestazioni di taglio nitide grazie alla forma negativa del tagliente e all'angolo di spoglia positivo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OZKU060508SR-GM-XC1015
OZKU060508SR-GM-XP1020
OZKU060508SR-GM-XP2040
OZKU060508SR-GM-XP3035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Material type Tool No.

28.00 €

10 6 giorni GhisaXP30357812062

28.00 €

10 6 giorni GhisaXP10207821062

28.00 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxXP20407813062

28.00 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaXC10157814062

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) O (Ottagono regolare) Clearance angle Altro Nominal OZKU060508SR-GM
Dimensions diameter of inscribed circle B(mm) 17.1 Dimensions thickness T(mm) 5.66 R(mm) 0.8
Auxiliary Cutting Blade b(mm) 2.0 Material Coating Number of cutting blades 16
Length of the cutting blade l(mm) 6.0

Supporto tecnico