Inserto per foratura PHP, serie Phoenix

Inserto per foratura PHP, serie Phoenix
  • Sconto volumi elevati
Un trapano con inserto indicizzabile con una forma unica della punta che supporta una varietà di operazioni di lavorazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCMT042204-DM-XC9025
SCMT042204-DM-XP9040
SCMT052404-DM-XC9025
SCMT052404-DM-XP9040
SCMT062806-DM-XC9025
SCMT062806-DM-XP9040
SCMT073206-DM-XC9025
SCMT073206-DM-XP9040
SCMT083608-DM-XC9025
SCMT083608-DM-XP9040
SCMT104208-DM-XC9025
SCMT104208-DM-XP9040
SCMT125008-DM-XC9025
SCMT125008-DM-XP9040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Material type Nominal Tool No. Dimensions thickness T
(mm)
A×B
(mm)
R
(mm)
Applicable Cutter

13.80 €

10 6 giorni GhisaXC9025SCMT042204-DM78170012.24.8×4.80.4φ14~16

13.80 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxXP9040SCMT042204-DM78180012.24.8×4.80.4φ14~16

13.80 €

10 6 giorni GhisaXC9025SCMT052404-DM78170022.45.4×5.40.4φ16.5~18

13.80 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxXP9040SCMT052404-DM78180022.45.4×5.40.4φ16.5~18

14.20 €

10 6 giorni GhisaXC9025SCMT062806-DM78170032.86.2×6.20.6φ18.5~20.5

14.20 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxXP9040SCMT062806-DM78180032.86.2×6.20.6φ18.5~20.5

14.80 €

10 6 giorni GhisaXC9025SCMT073206-DM78170043.27.2×7.20.6φ21~24

14.80 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxXP9040SCMT073206-DM78180043.27.2×7.20.6φ21~24

15.10 €

10 6 giorni GhisaXC9025SCMT083608-DM78170053.68.6×8.60.8φ24.5~28

15.10 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxXP9040SCMT083608-DM78180053.68.6×8.60.8φ24.5~28

15.40 €

10 6 giorni GhisaXC9025SCMT104208-DM78170064.210×100.8φ29~34

15.40 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxXP9040SCMT104208-DM78180064.210×100.8φ29~34

15.80 €

10 6 giorni GhisaXC9025SCMT125008-DM7817007512.3×12.30.8φ35~40

15.80 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxXP9040SCMT125008-DM7818007512.3×12.30.8φ35~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) S (Quadrato) Clearance angle C(7°) Material Coating

Supporto tecnico