Inserto per alesaggio / spallamento a 4 angoli per fresa per spianatura, serie Phoenix

Inserto per alesaggio / spallamento a 4 angoli per fresa per spianatura, serie Phoenix
Inserto quadrato positivo con 4 angoli. Un inserto compatto adatto a profondità di taglio ridotte.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDHT09T308FR-NM-CK010
SDKT09T308SR-GL-XC5040
SDKT09T308SR-GL-XP2040
SDKT09T308SR-GL-XP3035
SDKT09T308SR-GM-XP2040
SDKT09T308SR-GM-XP3035
SDKT09T308SR-GR-XC1015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Material type Nominal Work material details Tool No. Material

17.50 €

10 6 giorni Metallo non ferrosoCK010SDHT09T308FR-NM-7811076Carbide

18.10 €

10 6 giorni Acciaio inoxXC5040SDKT09T308SR-GLHeat-resistant steel7816073Coating

11.60 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxXP2040SDKT09T308SR-GL-7813073Coating

11.60 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaXP3035SDKT09T308SR-GL-7814073Coating

11.60 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxXP2040SDKT09T308SR-GM-7813074Coating

11.60 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaXP3035SDKT09T308SR-GM-7814074Coating

11.60 €

10 6 giorni GhisaXC1015SDKT09T308SR-GR-7812075Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) S (Quadrato) Clearance angle D(15°) Dimensions thickness T(mm) 3.97
A×B(mm) 9.07×9.07 R(mm) 0.8 Auxiliary Cutting Blade b(mm) 2.5
Number of cutting blades 4

Supporto tecnico