Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SNKU1505AZER-GM-XC3025 |
SNKU1505AZER-GM-XP2040 |
SNKU1505AZER-GM-XP3035 |
SNKU1505AZER-GR-XC1015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Material type | Nominal | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.50 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | XC3025 | SNKU1505AZER-GM | 7819061 | ||
28.50 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | XP2040 | SNKU1505AZER-GM | 7813061 | |
28.50 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | XP3035 | SNKU1505AZER-GM | 7814061 | ||
28.50 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | XC1015 | SNKU1505AZER-GR | 7812060 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (Quadrato) | Clearance angle | N(0°) | Dimensions thickness T(mm) | 7.18 |
---|---|---|---|---|---|
A×B(mm) | 15.88×15.88 | R(mm) | 1 | Auxiliary Cutting Blade b(mm) | 3.65 |
Material | Coating | Number of cutting blades | 8 |
Configura
Proprietà di base
Work material
Material type
Nominal
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali