Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XAHT060525SR-GM-XP3035
Shape (initial letter of model number) | Altro | Clearance angle | Altro | Work material | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Material type | XP3035 | Nominal | XAHT060525SR-GM | Tool No. | 7814064 |
Dimensions diameter of inscribed circle B(mm) | 17.1 | Dimensions thickness T(mm) | 5.56 | R(mm) | 2.5 |
Material | Coating | Number of cutting blades | 2 | Length of the cutting blade l(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Inserto per fresa per spianatura a testa ottagonale, serie Phoenix Series, Face Milling Cutter, il codice articolo è il seguente: XAHT060525SR-GM-XP3035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XAHT060525SR-GM-XP3035.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali