Supporto per gambo fresa integrale con testa sostituibile serie Phoenix PXMZ

Supporto per gambo fresa integrale con testa sostituibile serie Phoenix PXMZ
  • Sconto volumi elevati
Supporto per fresa a inserti PXM. L'utilizzo di una testa che sfrutta il design, i risultati e il know-how delle frese in metallo duro integrale supporta un'ampia gamma di lavorazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PXMZ-C12SS12-L100CS
PXMZ-C12SS12-L115CS
PXMZ-C12SS12-S075CS
PXMZ-C12SS12-S100
PXMZ-C12TP16-LL135CS
PXMZ-C12TP20-S145
PXMZ-C16SS16-L130CS
PXMZ-C16SS16-L135CS
PXMZ-C16SS16-S090CS
PXMZ-C16SS16-S100
PXMZ-C16TP20-LL165CS
PXMZ-C16TP25-S155
PXMZ-C20SS20-L150CS
PXMZ-C20SS20-L180CS
PXMZ-C20SS20-S090CS
PXMZ-C20SS20-S120
PXMZ-C20TP25-LL200CS
PXMZ-C20TP32-S170
PXMZ-C25SS25-L200CS
PXMZ-C25SS25-S140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tool No. Neck diameter D2
(mm)
Angle α
(°)
Shank Type Outer Diameter of Applicable Head
(mm)

362.10 €

1 6 giorni 10046.312780181111.7Carbide Shank12

413.50 €

1 6 giorni 1156512780183211.7Carbide Shank12

324.10 €

1 10 giorni 752512780183111.7Carbide Shank12

117.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1001912780180111.7Steel Shank12

629.00 €

1 6 giorni 1358516780184111.71.5°Carbide Shank12

138.10 €

1 Disponibile 6 giorni 14547.420780182111.7Steel Shank12

405.60 €

1 6 giorni 1306216780181215.7Carbide Shank16

414.70 €

1 6 giorni 1358516780183415.7Carbide Shank16

325.60 €

1 6 giorni 904016780183315.7Carbide Shank16

119.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10023.416780180215.7Steel Shank16

621.70 €

1 6 giorni 16511520780184215.71.5°Carbide Shank16

166.40 €

1 6 giorni 15553.125780182215.7Steel Shank16

527.50 €

1 6 giorni 15079.320780181319.6Carbide Shank20

539.10 €

1 6 giorni 18011020780183619.6Carbide Shank20

354.30 €

1 6 giorni 904020780183519.6Carbide Shank20

140.20 €

1 Disponibile 6 giorni 12028.820780180319.6Steel Shank20

681.40 €

1 6 giorni 20014025780184319.61.5°Carbide Shank20

196.40 €

1 6 giorni 17070.832780182319.6Steel Shank20

692.70 €

1 6 giorni 2009825780181424Carbide Shank25

146.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1403625780180424Steel Shank25

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico