Fresa integrale per sgrossatura con testa sostituibile serie Phoenix, elica veloce tipo PXM PXNH

Fresa integrale per sgrossatura con testa sostituibile serie Phoenix, elica veloce tipo PXM PXNH
  • Sconto volumi elevati
Fresa a inserti, forma di sgrossatura, testa ad alta elica. Supporti speciali per diverse profondità di lavorazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PXNH120C12-04C005-XP3225
PXNH160C16-04C006-XP3225
PXNH200C20-04C006-XP3225
PXNH250C25-04C006-XP3225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Tool No. Blade length ℓ
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Corner Chamfer Width C
(mm)

83.80 €

1 Disponibile 6 giorni 1214.478304518.411.70.5

136.70 €

1 6 giorni 1618.7783045211.215.70.6

167.30 €

1 6 giorni 2021.578304531419.60.6

230.60 €

1 6 giorni 2527.5783045417.5240.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Laterale / Scanalatura / Altro Mounting Method Spina di centraggio Total number of flutes(sheet) 4
Material type XP3225 Torsional Angle(°) 40/42

Supporto tecnico