Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Screw Types (for threading) | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | Tip Size | Material type | Screw Type (2) | Application | L (mm) | R (mm) | Number of teeth over blade length | Le (mm) | Tool No. | Surface Treatment | Number of Tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | 16 ~ 12 | 1.5~2 | 1/4"U | VBX | Unified | For Female Threads | 11 | 0.06 | - | - | 7716551 | TiCN | - | ||
23.04 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | 10 ~ 6 | 2.5–4 | 1/4"U | VBX | Unified | For Female Threads | 11 | 0.14 | - | - | 7716552 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | 16 ~ 12 | 1.5~2 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.06 | - | - | 7716553 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | 10 ~ 7 | 2.5–3.5 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.14 | - | - | 7716554 | TiCN | - | ||
24.40 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | 6 ~ 4 | 4–6 | 3/8"U | VBX | Unified | For Female Threads | 16 | 0.25 | - | - | 7716555 | TiCN | - | ||
49.58 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 1 | 1/4" | VBX | - | For Threaded | - | - | 10 | 10 | 7712102 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
49.58 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 1.5 | 1/4" | VBX | - | For Threaded | - | - | 6 | 9 | 7712122 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
41.57 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | - | 19 | - | 1/4" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 7 | 9.36 | 7713042 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
41.57 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo parallelo per tubi 55° | 19 | - | 1/4" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 7 | 9.36 | 7713542 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 0.5 | 1/4" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 20 | 10 | 7711082 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 0.75 | 1/4" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 14 | 10.5 | 7711092 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
49.58 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 1 | 1/4" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 10 | 10 | 7711102 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
49.58 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 1.5 | 1/4" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 10.5 | 7711122 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 1.5 | 3/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 10 | 15 | 7712123 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 2 | 3/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 7 | 14 | 7712143 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
48.44 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | - | 11 | - | 3/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 6 | 13.85 | 7713093 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
48.44 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo parallelo per tubi 55° | 11 | - | 3/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 6 | 13.85 | 7713593 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | - | 11.5 | - | 3/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 6 | 13.25 | 7713193 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
48.44 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | - | 14 | - | 3/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 8 | 14.51 | 7713073 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
48.44 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo parallelo per tubi 55° | 14 | - | 3/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 8 | 14.51 | 7713573 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
67.18 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 0.5 | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 30 | 15 | 7711083 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 1.5 | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 10 | 15 | 7711123 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 2 | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 14 | 7711143 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 2 | 5/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 12 | 12 | 7712145 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
91.92 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | - | 11 | - | 5/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 10 | 23.09 | 7713095 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
91.92 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo parallelo per tubi 55° | 11 | - | 5/8" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 10 | 23.09 | 7713595 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 1.5 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 17 | 25.5 | 7711125 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 2 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 12 | 24 | 7711145 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 3 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 8 | 24 | 7711165 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 4 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 6 | 24 | 7711185 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Unified 60° | 12 | - | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 12 | 25.4 | 7711295 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 4 | 3/4"B | VBX | - | For Female Threads | - | - | 8 | 32 | 7715486 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 5 | 3/4"B | VBX | - | For Female Threads | - | - | 6 | 30 | 7715506 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 6 | 3/4"B | VBX | - | For Female Threads | - | - | 5 | 30 | 7715526 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 giorni | Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 4 | 3/4"B | VKX | - | For Threaded | - | - | 8 | 8 | 7716486 | TiN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 5 | 3/4"B | VBX | - | For Threaded | - | - | 6 | 6 | 7716506 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 6 | 3/4"B | VBX | - | For Threaded | - | - | 5 | 5 | 7716526 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 giorni | Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 4.5 | 3/4"B | VKX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 31.5 | 7715496 | TiN | For both single-edged and double-edged blades | ||
95.88 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 5.5 | 3/4"B | VBX | - | For Female Threads | - | - | 6 | 33 | 7715516 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
41.57 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo parallelo per tubi 55° | 14 | - | 1/4" | VBX | - | Female/Male Thread Combination | - | - | 5 | 9.07 | 7713572 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 0.75 | 3/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 14 | 14 | 7712103 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 1 | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 15 | 15 | 7711103 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
57.73 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Unified 60° | 12 | - | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 14.82 | 7711293 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 3 | 5/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 8 | 8 | 7712165 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 4 | 5/8" | VBX | - | For Threaded | - | - | 6 | 6 | 7712185 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 3.5 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 24.5 | 7711175 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 4.5 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 5 | 22.5 | 7711195 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Unified 60° | 8 | - | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 22.23 | 7711305 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades | ||
49.58 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 2 | 1/4" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 5 | 10 | 7711542 | TiCN | Single-edged blade (Applicable to coarse threads) | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 4 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 6 | 24 | 7711585 | TiCN | Single-edged blade (Applicable to coarse threads) | ||
57.73 € | 5 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 2.5 | 3/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 5 | 12.5 | 7711553 | TiCN | Single-edged blade (Applicable to coarse threads) | ||
82.63 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 3 | 1/2" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 6 | 18 | 7711564 | TiCN | Single-edged blade (Applicable to coarse threads) | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 3.5 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 7 | 24.5 | 7711575 | TiCN | Single-edged blade (Applicable to coarse threads) | ||
109.09 € | 1 | 6 giorni | Acciaio / Metallo non ferroso | Tipo metrico ISO 60° | - | 4.5 | 5/8" | VBX | - | For Female Threads | - | - | 5 | 22.5 | 7711595 | TiCN | For both single-edged and double-edged blades |
Loading...
Shape | Altro | Application | Filettatura |
---|
Configura
Proprietà di base
work material
Screw Types (for threading)
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
Tip Size
Material type
Screw Type (2)
Application
L(mm)
R(mm)
Number of teeth over blade length
Le(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali