Portainserto HY-PRO Planet Cutter TMLC (1 scanalatura / tipo lungo) TMLC

Portainserto HY-PRO Planet Cutter TMLC (1 scanalatura / tipo lungo) TMLC
[Specifiche] Forma: Portafilo; direzione di taglio: destrorso; 1 inserto; tipo lungo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PNTC-TMLC25-3
PNTC-TMLC25-5
PNTC-TMLC32-5
PNTC-TMLC42-6B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Underneck length ℓn
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Outer Diameter D2
(mm)
Tip Size Tool No.

256.21 €

1 6 giorni 125252518.6223/8"7710343

256.21 €

1 6 giorni 150922524305/8"7710345

296.83 €

1 6 giorni 160983231375/8"7710355

463.67 €

1 6 giorni 200804245533/4"B7710366

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro With/without Oil Hole Available

Supporto tecnico