Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PNTC-TM2C20-2 |
PNTC-TM2C25-3 |
PNTC-TM2C32-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Underneck length ℓn (mm) | Shank diameter Ds (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Outer Diameter D2 (mm) | Tip Size | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.21 € | 1 | 6 giorni | 85 | 20 | 20 | 14.4 | 17 | 1/4" | 7710532 | ||
305.50 € | 1 | 6 giorni | 100 | 43 | 25 | 22.5 | 26 | 3/8" | 7710543 | ||
352.08 € | 1 | 6 giorni | 120 | 45 | 32 | 36 | 42 | 5/8" | 7710555 |
Loading...
Selfishly | Lato destro | With/without Oil Hole | Available |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Underneck length ℓn(mm)
Shank diameter Ds(mm)
Neck diameter D1(mm)
Outer Diameter D2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali