Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PNTC-TMNC16-3 |
PNTC-TMNC16-3LH |
PNTC-TMNC20-3 |
PNTC-TMNC20-3LH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Overall Length (mm) | Underneck length ℓn (mm) | Shank diameter Ds (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Outer Diameter D2 (mm) | Shank length (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.21 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 90 | 22 | 16 | 12.5 | 15.5 | 48 | 7710723 | ||
165.21 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 80 | 22 | 16 | 12.5 | 15.5 | 48 | 7710823 | ||
180.92 € | 1 | 6 giorni | Lato destro | 85 | 23 | 20 | 15 | 19 | 50.9 | 7710733 | ||
180.92 € | 1 | 6 giorni | Lato sinistro | 85 | 23 | 20 | 15 | 19 | 50.9 | 7710833 |
Loading...
Tip Size | 3/8" | With/without Oil Hole | Available |
---|
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Overall Length(mm)
Underneck length ℓn(mm)
Shank diameter Ds(mm)
Neck diameter D1(mm)
Outer Diameter D2(mm)
Shank length(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali