Chiave inglese W-230

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W-230-150

Codice componente
W-230-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

22.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Opening(mm) 20 Overall Length(mm) 160 Mass(g) 120
Max. Torque(N▪m) 142 Applicable Bolt, Nut M12 or Less Head Thickness B(mm) 11
Head Thickness C(mm) 6 RoHs Corresponds To

Si trova sulla pagina di Chiave inglese W-230, il codice articolo è il seguente: W-230-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W-230-150.

Supporto tecnico