Codice articolo del costruttore: D-840-8
Marca: HOZAN
Prezzo: 6.57 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-840-8
Tip standards | Scatola | Shaft length L (mm) | 125 | Single Product/Set Classification | Articolo singolo |
---|---|---|---|---|---|
Shaft type | Tipo rotondo | Magnet | N/A | Shaft through | N/A |
Bolster | N/A | Grip Type | Resina | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | 8 |
Shaft Diameter(φ/mm) | 6 | Overall Length(mm) | 235 | Handle diameter(φ/mm) | 33.5 |
Weight(g) | 102 | Box Outside Diameter(φ/mm) | 12.0 | Box Depth(mm) | 18 |
Applicable Nut | M4.5/M5 | RoHs | Corresponds To |
Si trova sulla pagina di Cacciavite a tubo D-840, il codice articolo è il seguente: D-840-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-840-8.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali