Borsa attrezzi (tipo da arrotolare)

Borsa attrezzi (tipo da arrotolare)
  • Sconto volumi elevati
A roll-up type tool box that can be stored compactly.
[Features]
· Pockets have gussets, so it is easy to put tools in them.
· The fall prevention cover was made to a minimum length to increase the visibility of the contents when spreading the case open.
· B-712 can be rolled up and stored in the optional B-711.
[Applications]
· Convenient for tool storage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-712

Codice componente
B-712
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.13 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Portautensili, borsa Case color Nero
Mass(g) 270 Material Polyester Supplementary explanation 18 storage pockets. Pockets have gussets, so it is easy to put tools in them. The fall prevention cover was made to a minimum length to increase the visibility of the contents when spreading the case open.
Size(mm) 540 X 290 (When Spread)

Si trova sulla pagina di Borsa attrezzi (tipo da arrotolare), il codice articolo è il seguente: B-712.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-712.

Supporto tecnico