Set chiavi a L, testa girevole a brugola HEX PRO

Set chiavi a L, testa girevole a brugola HEX PRO

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Set chiavi a L, testa girevole a brugola HEX PRO
  • Set chiavi a L, testa girevole a brugola HEX PRO
  • Set chiavi a L, testa girevole a brugola HEX PRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HP8-IC-17

Codice componente
HP8-IC-17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.72 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo standard Width across flat dimension(Inch) 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 9/64 / 3/8
Single Product/Set Classification Set prodotto Material Chrome Vanadium Steel Set Content 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 inch
Surface finishing Mat Chrome Plating Mass(g) 503 Features Demonstrates power in areas with obstacles, since it is usable at a maximum angle of 180 degrees, and is not fixed at a 90 degree angle. For surface processing, a special corrosion-resistant Matte Chrome Finishing is used. The set is stored in a sturdy cloth pouch, and can be folded with the wrench inside and does not occupy space.

Si trova sulla pagina di Set chiavi a L, testa girevole a brugola HEX PRO, il codice articolo è il seguente: HP8-IC-17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HP8-IC-17.

Supporto tecnico