Codice articolo del costruttore: SP10-IC-22
Marca: BONDHUS
Prezzo: 96.56 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SP10-IC-22
Type (Shape) | Chiave a L | Tip standards | T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T20 / T25 / T27 / T15 / T47 | Single Product/Set Classification | Set prodotto |
---|---|---|---|---|---|
Set Content | T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T47、T50、T55 | Surface finishing | Mat Chrome Plating | Material | Chrome Vanadium Steel |
Features | Demonstrates power in areas with obstacles, since it is usable at a maximum angle of 180 degrees, and is not fixed at a 90 degree angle. For surface processing, a special corrosion-resistant Matte Chrome Finishing is used. The set is stored in a sturdy cloth pouch, and can be folded with the wrench inside and does not occupy space. | Mass(g) | 654 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi a L, testa girevole a stella (10 pz.), il codice articolo è il seguente: SP10-IC-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SP10-IC-22.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali