Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDP4.9
Diameter Dc(mm) | 4.9 | Groove Length L(mm) | 62 | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Acciaio rapido | Overall Length L(mm) | 92 | tip angle(Degree) | 118° |
Si trova sulla pagina di Trapano per la lavorazione dei metalli, SDP10/11/12, il codice articolo è il seguente: SDP4.9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDP4.9.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali