Punta elicoidale / Attacco esagonale / HSS / 118° / Punta esagonale per la lavorazione dei metalli, 6SDP13.0

Punta elicoidale / Attacco esagonale / HSS / 118° / Punta esagonale per la lavorazione dei metalli, 6SDP13.0
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A drill with hex shank that can be used for a wide range of applications.
[Features]
· Can be attached/detached on a chargeable driver with one-touch.
· Suitable for drill drivers and impact drivers.
[Applications]
· Ideal for ironwork.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6SDP1.5
6SDP2.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)

6.74 €

3.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.5181875

8.57 €

5.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2.4303087

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio Tool Material Type Acciaio rapido tip angle(Degree) 118°

Supporto tecnico