• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio a gambo esagonale 6SD3P, kit da 3【3 Pezzi per confezione】

Punta per usi generici su acciaio/ghisa/alluminio a gambo esagonale 6SD3P, kit da 3

A drill with hex shank that can be used for a wide range of applications.
[Features]
· Blister pack (x 3).
· Can be attached/detached on a chargeable driver with one-touch.
· Can be held with drill drivers and impact drivers.
[Applications]
· Ideal for ironwork.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6SD3P2.0
6SD3P2.5
6SD3P2.8
6SD3P3.0
6SD3P3.2
6SD3P3.3
6SD3P3.5
6SD3P3.8
6SD3P4.0
6SD3P4.2
6SD3P4.5
6SD3P5.0
6SD3P6.0
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
tip angle
(Degree)
Number of packaging
(pc.)

18.58 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 2242479118°3

18.58 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 2.5303087118°3

19.92 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 2.8333391118°3

18.58 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 3333391118°3

21.08 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 3.2363695118°3

21.08 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 3.3363695118°3

20.51 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 3.53939100118°3

22.84 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 3.83939105118°3

22.84 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 44343105118°3

24.75 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 4.24343105118°3

24.75 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 4.54747110118°3

27.27 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 55252116118°3

32.10 €

3 Pezzi per confezione

6 giorni 65757123118°3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum Tool Material Type High-speed steel

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico