• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta per usi generici a gambo esagonale per acciaio inox 6SUSSDP

Punta per usi generici a gambo esagonale per acciaio inox 6SUSSDP

A drill with hex shank that can be used for a wide range of applications.
[Features]
· Can be attached/detached/retained on a chargeable driver with one-touch.
· Cobalt HSS is used.
· X-type thinning undergone for good sharpness and bite.
[Applications]
· Optimal for stainless steel.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6SUSSDP2.0
6SUSSDP2.1
6SUSSDP2.2
6SUSSDP2.3
6SUSSDP2.4
6SUSSDP2.5
6SUSSDP2.6
6SUSSDP2.7
6SUSSDP2.8
6SUSSDP2.9
6SUSSDP3.0
6SUSSDP3.1
6SUSSDP3.2
6SUSSDP3.3
6SUSSDP3.4
6SUSSDP3.5
6SUSSDP3.6
6SUSSDP3.7
6SUSSDP3.8
6SUSSDP3.9
6SUSSDP4.0
6SUSSDP4.1
6SUSSDP4.2
6SUSSDP4.3
6SUSSDP4.4
6SUSSDP4.5
6SUSSDP4.6
6SUSSDP4.7
6SUSSDP4.8
6SUSSDP4.9
6SUSSDP5.0
6SUSSDP5.2
6SUSSDP5.5
6SUSSDP5.8
6SUSSDP6.0
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Dimensions ℓ2
(mm)
Overall Length L
(mm)
tip angle
(Degree)

10.77 €

4 giorni 2202085135°

10.41 €

6 giorni 2.1202085135°

10.77 €

4 giorni 2.2232388135°

10.77 €

4 giorni 2.3232388135°

10.41 €

6 giorni 2.4242491135°

10.77 €

4 giorni 2.5242491135°

10.41 €

6 giorni 2.6262694135°

10.41 €

6 giorni 2.7262694135°

10.41 €

6 giorni 2.8272797135°

10.41 €

6 giorni 2.92929101135°

10.41 €

4 giorni 32929101135°

10.41 €

6 giorni 3.12929101135°

10.91 €

4 giorni 3.22929101135°

10.91 €

4 giorni 3.33131103135°

11.27 €

4 giorni 3.43131103135°

11.27 €

4 giorni 3.53131103135°

11.73 €

4 giorni 3.63333106135°

12.10 €

4 giorni 3.73333106135°

11.73 €

4 giorni 3.83333106135°

11.73 €

6 giorni 3.93636109135°

12.10 €

4 giorni 43838113135°

12.16 €

6 giorni 4.13838113135°

12.52 €

4 giorni 4.23838113135°

14.61 €

4 giorni 4.33838113135°

14.25 €

6 giorni 4.43939116135°

14.25 €

6 giorni 4.53939116135°

15.50 €

6 giorni 4.63939116135°

15.50 €

6 giorni 4.74141119135°

15.86 €

4 giorni 4.85252116135°

15.50 €

6 giorni 4.95252116135°

14.61 €

4 giorni 55252116135°

16.03 €

4 giorni 5.25252116135°

15.66 €

6 giorni 5.55757123135°

17.92 €

6 giorni 5.85757123135°

18.28 €

4 giorni 65757123135°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Stainless Steel Tool Material Type Cobalt HSS

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico